The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-319-419-170
DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, スティール, クロム処理, Size 9, スタッド
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| ヘッドスタイル |
ベイルハンドル |
| サイズ・シリーズ |
サイズ 9 |
| スタッド径 |
9 mm |
| スタッド長さ(L) |
19.00 |
| 長さ |
19.00 |
| シャンク径 |
9 mm |
| タイプ |
スクリュー |
| 製品 |
D8 - DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
994
|
2026-04-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|