The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-316-717-170
DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, スティール, クロム処理, Size 6, スタッド
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| ヘッドスタイル |
プラスリセス |
| リセスサイズ |
#3 プラスリセス |
| シリーズ |
規格 |
| サイズ・シリーズ |
サイズ 6 |
| スタッド径 |
6 mm |
| スタッド長さ(L) |
17.00 |
| 長さ |
17.00 |
| シャンク径 |
6 mm |
| タイプ |
スクリュー |
| 製品 |
D8 - DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
992
|
2026-04-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|