The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-316-3021-190
DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理, Size 6, スタッド
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| ヘッドスタイル |
長ウイング |
| サイズ・シリーズ |
サイズ 6 |
| スタッド径 |
6 mm |
| スタッド長さ(L) |
21.00 |
| 長さ |
21.00 |
| シャンク径 |
6 mm |
| タイプ |
スクリュー |
| 製品 |
D8 - DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.