The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-316-216-200
DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, ステンレススティール, ドライフィルム潤滑剤, Size 6, スタッド
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
固体潤滑(乾性被膜潤滑)コーティング |
| ヘッドスタイル |
六角リセス |
| リセスサイズ |
ヘックスレセス 4 mm |
| シリーズ |
規格 |
| サイズ・シリーズ |
サイズ 6 |
| スタッド径 |
6 mm |
| スタッド長さ(L) |
16.00 |
| 長さ |
16.00 |
| シャンク径 |
6 mm |
| タイプ |
スクリュー |
| 製品 |
D8 - DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
900
|
2026-04-01
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
|
100
|
2026-03-20
|
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
19
|
2026-03-30
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
12
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|