The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-316-212-191
DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, スティール, 亜鉛メッキ黒クロメート処理, Size 6, スタッド
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、クロメート処理(黒) |
| ヘッドスタイル |
六角リセス |
| リセスサイズ |
ヘックスレセス 4 mm |
| シリーズ |
規格 |
| サイズ・シリーズ |
サイズ 6 |
| スタッド径 |
6 mm |
| スタッド長さ(L) |
12.00 |
| 長さ |
12.00 |
| シャンク径 |
6 mm |
| タイプ |
スクリュー |
| 製品 |
D8 - DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
1430
|
2026-03-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
411
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
80
|
2026-03-26
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|