D8-316-114-190
DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理, Size 6, スタッド
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| ヘッドスタイル | マイナスリセス |
| シリーズ | 規格 |
| サイズ・シリーズ | サイズ 6 |
| スタッド径 | 6 mm |
| スタッド長さ(L) | 14.00 |
| 長さ | 14.00 |
| シャンク径 | 6 mm |
| タイプ | スクリュー |
| 製品 | D8 - DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ |
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| ヘッドスタイル | マイナスリセス |
| シリーズ | 規格 |
| サイズ・シリーズ | サイズ 6 |
| スタッド径 | 6 mm |
| スタッド長さ(L) | 14.00 |
| 長さ | 14.00 |
| シャンク径 | 6 mm |
| タイプ | スクリュー |
| 製品 | D8 - DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ |