D8-316-112-191

DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, スティール, 亜鉛メッキ黒クロメート処理, Size 6, スタッド

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ 亜鉛めっき、クロメート処理(黒)
ヘッドスタイル マイナスリセス
シリーズ 規格
サイズ・シリーズ サイズ 6
スタッド径 6 mm
スタッド長さ(L) 12.00
長さ 12.00
シャンク径 6 mm
タイプ スクリュー
製品 D8 - DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。