D2-517-1417-190
DZUS® レイピア1/4回転ファスナー, 亜鉛メッキ クロメート処理, Size 7, スティール, 光沢, スタッド
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 | 光沢 |
| ヘッドスタイル | ウィング |
| サイズ・シリーズ | サイズ 7 |
| スタッド径 | 7 mm |
| スタッド長さ(L) | 17.00 |
| 長さ | 17.00 |
| シャンク径 | 7 mm |
| タイプ | スクリュー |
| 製品 | D2 - DZUS®レイピア1/4回転ファスナー |
多用途の設計は、大量生産用途のために、低コストで、グリップ耐性のある総合的なソリューションを提供します。確実な位置決めと耐振性能のために戻り止めと確動止めを実現します。素早いアクセスと解放により、アクセス頻度の高い取りつけでのねじ付きファスナーに代わる優れた代替品となります。