The store will not work correctly when cookies are disabled.
D1-444-050-030
DZUS® Dart1/4回転ファスナー, ノブスタイル, ナチュラル, ノブスタイル, プラスティック,黒, スタッド
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
黒 |
| ヘッドスタイル |
ノブスタイル |
| スタッド長さ(L) |
12.70 |
| スプリング式 |
いいえ |
| 長さ |
12.70 |
| タイプ |
スクリュー |
| 製品 |
D1 - DZUS® Dart1/4回転ファスナー |
大量で軽量用の応用向けの用途が広く、無駄な動きのない1/4回転ファスナーは、低い取りつけコスト、魅力的な外観、他の1/4回転ファスナーよりも幅広い公差範囲を提供します。バネ作用機能が耐振レベルを提供する一方で、内蔵の戻り止めは十分に作動します。
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
524
|
2026-06-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|