D1-125-095-030SE
DZUS® Dart1/4回転ファスナー, ウイング, ナチュラル, ウイング, プラスティック,黒, Self-Ejecting Stud
| 材質 | プラスチック |
|---|---|
| 仕上げ | 無処理 |
| 色 | 黒 |
| ヘッドスタイル | ウィング |
| スタッド長さ(L) | 24.13 |
| スプリング式 | はい |
| 長さ | 24.13 |
| タイプ | Washer |
| 製品 | D1 - DZUS® Dart1/4回転ファスナー |
大量で軽量用の応用向けの用途が広く、無駄な動きのない1/4回転ファスナーは、低い取りつけコスト、魅力的な外観、他の1/4回転ファスナーよりも幅広い公差範囲を提供します。バネ作用機能が耐振レベルを提供する一方で、内蔵の戻り止めは十分に作動します。