The store will not work correctly when cookies are disabled.
D1-004-085-030
DZUS® Dart1/4回転ファスナー, マイナスのヘッド, ナチュラル, マイナスのヘッド, プラスティック, 黒, スタッド
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
黒 |
| ヘッドスタイル |
マイナスヘッド |
| スタッド長さ(L) |
21.59 |
| スプリング式 |
いいえ |
| 長さ |
21.59 |
| タイプ |
スクリュー |
| 製品 |
D1 - DZUS® Dart1/4回転ファスナー |
大量で軽量用の応用向けの用途が広く、無駄な動きのない1/4回転ファスナーは、低い取りつけコスト、魅力的な外観、他の1/4回転ファスナーよりも幅広い公差範囲を提供します。バネ作用機能が耐振レベルを提供する一方で、内蔵の戻り止めは十分に作動します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
90
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|