CA-50-102-50
カウンターバランスヒンジ, 非対称, リベット/ スクリュー, 17.700 nm, スティール, 粉体塗装(黒), 黒
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 粉体塗装 |
| 色 | 黒 |
| トルクタイプ | 非対称 |
| 取りつけ | リベット/ねじ |
| Max Lift Assistance | 17.70 |
| カウンターバランス | はい |
| 製品 | CA - カウンターバランスヒンジ(外側取付) |
CA カウンターバランスヒンジは、最小限の力で高重量のフタやパネルを開けることができ、さらにあらゆる位置でしっかりとフタやパネルを保持します。 CA カウンターバランスヒンジは外側取付であるため、エンクロージャの内部スペースを増やし、つっかい棒・ダンパーなどの補助部品は必要ありません。