The store will not work correctly when cookies are disabled.
CA-50-101-50
カウンターバランスヒンジ, 非対称, リベット/ スクリュー, 9.400 nm, スティール, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| トルクタイプ |
非対称 |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| Max Lift Assistance |
9.40 |
| カウンターバランス |
はい |
| 製品 |
CA - カウンターバランスヒンジ(外側取付) |
CA カウンターバランスヒンジは、最小限の力で高重量のフタやパネルを開けることができ、さらにあらゆる位置でしっかりとフタやパネルを保持します。 CA カウンターバランスヒンジは外側取付であるため、エンクロージャの内部スペースを増やし、つっかい棒・ダンパーなどの補助部品は必要ありません。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
3
|
2026-09-11
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|