| Max Display Load | 14.00 |
|---|---|
| 材質 | アルミ合金 |
| 仕上げ | 粉体塗装 |
| 色 | 黒 |
| 画面の動き | チルト&スイベル、ダブルアーム |
| 据えつけのスタイル | レール取付 |
| シリーズ | AV-D40 |
| チルトトルク-順回転 (Nm) | 2.26 |
| チルトトルク-逆回転 (Nm) | 15.40 |
| 長さ | 650.00 |
| 製品 | AV-デュアルエクステンションアーム(Dシリーズ) |
サウスコ・デュアルエクステンションアーム(Dシリーズ)は頑丈で安定したソリューションを必要とする現場で、アームが効果的に機能する統合位置決め機構を備えています。ユーザフレンドリーな位置調整ができるコンスタントトルクにはチルト、スイベル、スイングアウト式調節機能がついています。さらにアームは接触、振動、重荷重にも持ち堪えます。