| Max Display Load | 14.00 |
|---|---|
| 材質 | アルミ合金 |
| 仕上げ | 粉体塗装 |
| 色 | 白 |
| 画面の動き | 高さ調整、シングルアーム |
| 据えつけのスタイル | レール取付 |
| シリーズ | AV-D40 |
| チルトトルク-順回転 (Nm) | 2.26 |
| チルトトルク-逆回転 (Nm) | 15.40 |
| 長さ | 250.00 |
| 製品 | AV – チルト/スイベル/スイングアーム(A シリーズ) |
チルト、スイベル、スイングアーム(A シリーズ)は、頑強で安定したソリューションを必要とする現場で,アームが効果的に機能する一体型 位置 ぎめ機構を備えています。 安定したトルク、ユーザーフレンドリーな位置調整は、完全チルト、スイベル、スイング調整を特徴としています。さらにアームは、接触・振動・重荷重にも持ち堪えます。