| Max Display Load | 7.00 |
|---|---|
| 材質 | アルミ合金 |
| 色 | 白 |
| ロックオプション | ロックなし |
| 据えつけのスタイル | レール取付 |
| シリーズ | AV-D32 |
| 製品 | AV-デュアルエクステンションアーム(Dシリーズ) |
| Mounting Plate | VESA取付用プレート付 |
サウスコ・デュアルエクステンションアーム(Dシリーズ)は頑丈で安定したソリューションを必要とする現場で、アームが効果的に機能する統合位置決め機構を備えています。ユーザフレンドリーな位置調整ができるコンスタントトルクにはチルト、スイベル、スイングアウト式調節機能がついています。さらにアームは接触、振動、重荷重にも持ち堪えます。