AV-D32-46D113-50
チルト/スイベル/スイングアーム(A シリーズ), チルトそしてスイベル, ダブルアーム, アルミ合金, 粉体塗装(黒), 黒
| Max Display Load | 7.00 |
|---|---|
| 材質 | アルミ合金 |
| 仕上げ | 粉体塗装 |
| 色 | 黒 |
| ロックオプション | ロックなし |
| 画面の動き | チルト&スイベル、ダブルアーム |
| 据えつけのスタイル | 壁面取付、裏止め、配線孔あり |
| シリーズ | AV-D32 |
| チルトトルク-順回転 (Nm) | 6.00 |
| チルトトルク-逆回転 (Nm) | 8.60 |
| 長さ | 450.00 |
| 製品 | AV-デュアルエクステンションアーム(Dシリーズ) |
サウスコ・デュアルエクステンションアーム(Dシリーズ)は頑丈で安定したソリューションを必要とする現場で、アームが効果的に機能する統合位置決め機構を備えています。ユーザフレンドリーな位置調整ができるコンスタントトルクにはチルト、スイベル、スイングアウト式調節機能がついています。さらにアームは接触、振動、重荷重にも持ち堪えます。