The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
チルト/スイベル/スイングアーム(A シリーズ), チルト・スイベルスウィングアウトアーム, アルミ合金, 粉体塗装(黒), 白
AV-D30-15A102-76
チルト/スイベル/スイングアーム(A シリーズ), チルト・スイベルスウィングアウトアーム, アルミ合金, 粉体塗装(黒), 白
製品仕様
| Max Display Load |
10.00 |
| 材質 |
アルミ合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
白 |
| ロックオプション |
ロックなし |
| 画面の動き |
高さ調整、シングルアーム |
| 据えつけのスタイル |
壁面取付、面付(表止め) |
| シリーズ |
AV-D30 |
| チルトトルク-順回転 (Nm) |
2.26 |
| チルトトルク-逆回転 (Nm) |
15.40 |
| 長さ |
150.00 |
| 製品 |
AV – チルト/スイベル/スイングアーム(A シリーズ) |
チルト、スイベル、スイングアーム(A シリーズ)は、頑強で安定したソリューションを必要とする現場で,アームが効果的に機能する一体型 位置 ぎめ機構を備えています。 安定したトルク、ユーザーフレンドリーな位置調整は、完全チルト、スイベル、スイング調整を特徴としています。さらにアームは、接触・振動・重荷重にも持ち堪えます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
|
1
|
2026-01-13
|
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
|