AC-CBH0-7-0750-036

Latch

見積のご依頼
製品仕様
アクチュエータフィッティング 亜鉛 バレル
Latch End Fitting ステンレス ボール
Cable Length 750 mm
スプリング ばね無し
タイプ ケーブルタイプ 7
製品 AC - 回転ラッチ用ケーブル

サウスコACケーブルは様々なアプリケーション用に7種類のオプションと色々なコネクタを備えており、遠隔操作用のアクチュエータとロータリーラッチを接続します。サウスコACケーブルは高張力で耐食性のある材質を使用しており、屋内外の使用に適しています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。