The store will not work correctly when cookies are disabled.
AC-10-EM-361-11-KD10
シングルポイントアクチュエータ, 一点/マルチポイント, ケーブルブラケットなし, 長方形の大きなハンドル, フラッシュマウント, Standard Key Multiple Key Codes (2 Keys Included), ナイロン, 黒
製品仕様
| ロックオプション |
標準キー、複数キーコード(キー2個付属) |
| 据えつけ穴 |
M6 ねじ径 |
| アクチュエータのタイプ |
角形ラージハンドル、フラッシュ(平面)取付 |
| Actuation Style |
シングルまたはマルチポイント、ケーブルブラケット付 |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.