A5-F52-LLLLA-27-77

固定式ロッドマルチポイントラッチシステム, Offset Plate with Roller End Type

見積のご依頼
製品仕様
材質 鋼
仕上げ 亜鉛ニッケル
Adapter Type 92ラッチに対応
ロッドタイプ ローラーエンド付きオフセットプレート End
コンプライアンス仕様 GR 487
製品 A5 - フラットロッドマルチポイントラッチシステム
シングルポイントの操作で複数のラッチポイントを制御する際に、A5フラットロッドマルチポイントシステムは強みを発揮します。ドアエッジに取りつけされた追加のラッチポイントにより,安全性の高いソリューションを提供します。湾曲に強く,長いドアやパネルでもガタつき等は発生しません。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。