A5-F52-LLLLA-21-77
固定式ロッドマルチポイントラッチシステム, Offset Plate with Roller End Type
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 亜鉛ニッケル |
| Adapter Type | 92ラッチに対応 |
| ロッドタイプ | ローラーエンド付きオフセットプレート End |
| コンプライアンス仕様 | GR 487 |
| 製品 | A5 - フラットロッドマルチポイントラッチシステム |
シングルポイントの操作で複数のラッチポイントを制御する際に、A5フラットロッドマルチポイントシステムは強みを発揮します。ドアエッジに取りつけされた追加のラッチポイントにより,安全性の高いソリューションを提供します。湾曲に強く,長いドアやパネルでもガタつき等は発生しません。