E3-80-251-40

VISE ACTION® コンプレッションラッチ, シーリングカバー(フィン付), ステンレス鋼, 電解研磨

見積のご依頼
製品仕様
材質 ステンレス鋼
仕上げ 不動態化処理
シリーズ 規格
アクセサリーのタイプ シーリングカバー
製品 E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
取付穴サイズ 19.1mm

優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性でドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。簡単な操作性に加え、キーやツール(治具)によるアクセスなど幅広いセキュリティオプションを取り揃えています。半回転のシンプル&スムーズな操作のみで、フレームの裏側に回り込んだカムを圧縮し締め込み、ドアパネルをしっかりと固定します。

あなたのレビューを投稿する
レビュー中の商品:VISE ACTION® コンプレッションラッチ, シーリングカバー(フィン付), ステンレス鋼, 電解研磨

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。