The store will not work correctly when cookies are disabled.
97-77-103-11
オーバーセンターシリーズラッチ, エクストラ ラージサイズ, Concealed Keeper (two hole mount), スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 |
光沢 |
| キーパーのタイプ |
Concealed Keeper (two hole mount) |
| サイズ・シリーズ |
エクストララージサイズ、70シリーズ |
| タイプ |
Protection Grid |
| 製品 |
97:オーバーセンターシリーズラッチ |
レバー作動型操作はオーバーセンターの動作を引き起こし、シンプルで魅力的なラッチの設計には、カーブしたラッチスプリング機構に自然な張力をうまく組み入れて不用意な開錠を防ぎます。サイズ、仕上げ、キーパーのデザインなど多種多様なオプションであらゆる適用のご要望にお応えします。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
48
|
2026-08-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
10
|
2026-09-04
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
5
|
2026-08-31
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
2
|
2026-09-01
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|