97-70-321-11
オーバーセンターシリーズラッチ, エクストラ ラージサイズ, タブ位置が上部, Concealed Keeper (two hole mount), スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 | 光沢 |
| アクセス制限 | 南京錠対応 |
| シリーズ | 70シリーズ |
| キーパーのタイプ | Concealed Keeper (two hole mount) |
| サイズ・シリーズ | エクストラ ラージサイズ |
| レバースタイル | タブ位置が上部 |
| 製品 | 97:オーバーセンターシリーズラッチ |
レバー作動型操作はオーバーセンターの動作を引き起こし、シンプルで魅力的なラッチの設計には、カーブしたラッチスプリング機構に自然な張力をうまく組み入れて不用意な開錠を防ぎます。サイズ、仕上げ、キーパーのデザインなど多種多様なオプションであらゆる適用のご要望にお応えします。