97-60-124-11
オーバーセンターシリーズラッチ, Lサイズ, タブ位置が上部, Exposed Keeper (single hole with locating lug), スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 | 光沢 |
| アクセス制限 | 制限なし |
| シリーズ | 60シリーズ |
| キーパーのタイプ | Exposed Keeper (single hole with locating lug) |
| サイズ・シリーズ | ラージサイズ |
| レバースタイル | タブ位置が上部 |
| タイプ | Receptacle |
| 製品 | 97:オーバーセンターシリーズラッチ |
レバー作動型操作はオーバーセンターの動作を引き起こし、シンプルで魅力的なラッチの設計には、カーブしたラッチスプリング機構に自然な張力をうまく組み入れて不用意な開錠を防ぎます。サイズ、仕上げ、キーパーのデザインなど多種多様なオプションであらゆる適用のご要望にお応えします。