97-60-123-15

オーバーセンターシリーズラッチ, Lサイズ, タブ位置が上部, Concealed Keeper (button style), スティール, 粉体塗装(黒)

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ 粉体塗装
アクセス制限 制限なし
シリーズ 60シリーズ
キーパーのタイプ Concealed Keeper (button style)
サイズ・シリーズ ラージサイズ
レバースタイル タブ位置が上部
タイプ Receptacle
製品 97:オーバーセンターシリーズラッチ
レバー作動型操作はオーバーセンターの動作を引き起こし、シンプルで魅力的なラッチの設計には、カーブしたラッチスプリング機構に自然な張力をうまく組み入れて不用意な開錠を防ぎます。サイズ、仕上げ、キーパーのデザインなど多種多様なオプションであらゆる適用のご要望にお応えします。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。