The store will not work correctly when cookies are disabled.
97-60-120-11
オーバーセンターシリーズラッチ, Lサイズ, タブ位置が上部, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 |
光沢 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| シリーズ |
60シリーズ |
| サイズ・シリーズ |
ラージサイズ |
| レバースタイル |
タブ位置が上部 |
| タイプ |
Receptacle |
| 製品 |
97:オーバーセンターシリーズラッチ |
レバー作動型操作はオーバーセンターの動作を引き起こし、シンプルで魅力的なラッチの設計には、カーブしたラッチスプリング機構に自然な張力をうまく組み入れて不用意な開錠を防ぎます。サイズ、仕上げ、キーパーのデザインなど多種多様なオプションであらゆる適用のご要望にお応えします。
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
179
|
2026-11-10
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
99
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
50
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
44
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
31
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
20
|
2026-11-10
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
2
|
2026-11-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1
|
2026-11-10
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|