The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。"
我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
97-50-310-12
オーバーセンターシリーズラッチ, Mサイズ, タブ位置が上部, 軽荷重, ステンレススティール, パッシベート
製品仕様
材質
ステンレス鋼
仕上げ
不動態化処理
色
光沢
アクセス制限
セカンダリーキャッチ(アクセサリ), 南京錠対応
シリーズ
50シリーズ
サイズ・シリーズ
ミディアムサイズ
Style
軽荷重
コンプライアンス仕様
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3R, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3RX, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5
レバースタイル
タブ位置が上部
製品
97:オーバーセンターシリーズラッチ
レバー作動型操作はオーバーセンターの動作を引き起こし、シンプルで魅力的なラッチの設計には、カーブしたラッチスプリング機構に自然な張力をうまく組み入れて不用意な開錠を防ぎます。サイズ、仕上げ、キーパーのデザインなど多種多様なオプションであらゆる適用のご要望にお応えします。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
447
2026-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
150
2026-04-06
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
27
2026-04-16
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Clancey Company
Overland Park KS USA
9
2026-04-16
info@clancey.com
1.800.747.7405
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
2
2026-03-25
sales@steeves.ca
204.474.1239
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
1
2026-04-08
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79