97-50-210-25
オーバーセンターシリーズラッチ, Mサイズ, タブ位置が下部, スティール, 粉体塗装(黒)
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 粉体塗装 |
| 色 | 黒 |
| アクセス制限 | セカンダリーキャッチ(アクセサリ) |
| サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ、50シリーズ |
| Style | 軽荷重 |
| レバースタイル | タブ位置が下部 |
| タイプ | Receptacle |
| 製品 | 97:オーバーセンターシリーズラッチ |
レバー作動型操作はオーバーセンターの動作を引き起こし、シンプルで魅力的なラッチの設計には、カーブしたラッチスプリング機構に自然な張力をうまく組み入れて不用意な開錠を防ぎます。サイズ、仕上げ、キーパーのデザインなど多種多様なオプションであらゆる適用のご要望にお応えします。