The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。"
我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
97-50-110-15
オーバーセンターシリーズラッチ, Mサイズ, タブ位置が上部, スティール, 粉体塗装(黒)
製品仕様
材質
鋼
仕上げ
粉体塗装
色
黒
アクセス制限
制限なし
サイズ・シリーズ
ミディアムサイズ、50シリーズ
Style
軽荷重
コンプライアンス仕様
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3R, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3RX, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5
レバースタイル
タブ位置が上部
タイプ
Receptacle
製品
97:オーバーセンターシリーズラッチ
レバー作動型操作はオーバーセンターの動作を引き起こし、シンプルで魅力的なラッチの設計には、カーブしたラッチスプリング機構に自然な張力をうまく組み入れて不用意な開錠を防ぎます。サイズ、仕上げ、キーパーのデザインなど多種多様なオプションであらゆる適用のご要望にお応えします。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
50
2026-10-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
18
2026-11-10
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
14
2026-11-06
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
9
2026-11-10
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Handy FIX
Warsaw Poland
2
2026-10-14
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1
2026-11-10
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388