96-DHLOM-5040-H-L
リフトオフヒンジ インラインナックルスタイル, コンシールド(内部)取付, 鋼, ブルー亜鉛, 青
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | Blue Zinc |
| 色 | 青 |
| 据えつけのスタイル | コンシールド(内部)取付 |
| シリーズ | D series |
| ヒンジのスタイル | Lift-Off Hinge |
| 製品 | 96 - 抜差ヒンジ |
サウスコの96ヒンジなら、工具なしで素早く、簡単、安全にドアを取り外すことが可能です。非リフトオフ構造により、恒久的な取りつけを実現。様々な適用に対応する様々なスタイルのヒンジをご用意。ステンレススティール、サテンクロム、艶出しクロムが、スタイリッシュな仕上げを提供し、適用対象の外観を向上します。96製品ラインは、費用効率の高いソリューションで設計の柔軟性に対応できる幅広い選択肢を設計者に提供します。