The store will not work correctly when cookies are disabled.
96-79-1
取り外し可能なリフトオフヒンジ, 同直線上のナックルスタイル, 露出の無い据えつけ
製品仕様
| ねじサイズ |
タッピンねじ |
| 据えつけのスタイル |
コンシールド(内部)取付 |
| シリーズ |
300シリーズ |
| ヒンジのスタイル |
同一線 ナックル |
| 製品 |
96 - 抜差ヒンジ |
サウスコの96ヒンジなら、工具なしで素早く、簡単、安全にドアを取り外すことが可能です。非リフトオフ構造により、恒久的な取りつけを実現。様々な適用に対応する様々なスタイルのヒンジをご用意。ステンレススティール、サテンクロム、艶出しクロムが、スタイリッシュな仕上げを提供し、適用対象の外観を向上します。96製品ラインは、費用効率の高いソリューションで設計の柔軟性に対応できる幅広い選択肢を設計者に提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
800
|
2026-03-25
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
300
|
2026-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
65
|
2026-04-13
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
|
60
|
2026-03-20
|
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
41
|
2026-04-13
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
28
|
2026-04-02
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
24
|
2026-04-09
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
8
|
2026-04-06
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|