The store will not work correctly when cookies are disabled.
96-721
取り外し可能なリフトオフヒンジ, 同直線上のナックルスタイル, 露出の無い据えつけ, PC/ABS Blend, クロム処理,
製品仕様
| 材質 |
PC/ABSブレンド |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| 据えつけのスタイル |
コンシールド(内部)取付 |
| シリーズ |
300シリーズ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| ヒンジのスタイル |
同一線 ナックル |
| 製品 |
96 - 抜差ヒンジ |
サウスコの96ヒンジなら、工具なしで素早く、簡単、安全にドアを取り外すことが可能です。非リフトオフ構造により、恒久的な取りつけを実現。様々な適用に対応する様々なスタイルのヒンジをご用意。ステンレススティール、サテンクロム、艶出しクロムが、スタイリッシュな仕上げを提供し、適用対象の外観を向上します。96製品ラインは、費用効率の高いソリューションで設計の柔軟性に対応できる幅広い選択肢を設計者に提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
6
|
2026-03-18
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
2
|
2026-03-18
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|