92-50-113-50

Tハンドル型カムラッチ&Lハンドル型カムラッチ, Tハンドル スタイル, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ 粉体塗装
アクセス制限 六角/マイナス
アクチュエータのタイプ Cylinder Lock
ハンドル スタイル Tハンドル
ラッチング ポイント 1点または3点締め
製品 92:Tハンドル型カムラッチ&Lハンドル型カムラッチ
曲線を付けて作られたハンドルの洗練された設計は外観の美しさと人間工学を一体化し、作動を簡単にするため余裕のあるグリップを提供します。迅速な1/4回転動作だけでフレームにカムを固定したり、フレームからカムを取り外したりできます。延長されたシャフト長さにより、特定のラッチモデルごとに1インチ以上のグリップ調節が可能です。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。