92-12-511

Tハンドル型カムラッチ&Lハンドル型カムラッチ, ラッチングには時計方向と逆に回転させる, ショート, Tハンドル スタイル, 粉体塗装(黒), 黒

見積のご依頼
製品仕様
仕上げ 粉体塗装
ポール(爪)スタイル ショート
アクセス制限 制限なし
表面処理された いいえ
Grip - Minimum (mm) 16.00
Grip - Maximum (mm) 19.00
回転 タイプB - 反時計回りでラッチ
アクチュエータのタイプ Cylinder Lock
ハンドル スタイル Tハンドル
コンプライアンス仕様 UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3R, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3RX, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5
ラッチング ポイント 1点または3点締め
製品 92:Tハンドル型カムラッチ&Lハンドル型カムラッチ
曲線を付けて作られたハンドルの洗練された設計は外観の美しさと人間工学を一体化し、作動を簡単にするため余裕のあるグリップを提供します。迅速な1/4回転動作だけでフレームにカムを固定したり、フレームからカムを取り外したりできます。延長されたシャフト長さにより、特定のラッチモデルごとに1インチ以上のグリップ調節が可能です。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。