91-99-299-07

Latch

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ 亜鉛めっき、光沢クロメート処理
光沢
アクセス制限 セカンダリーキャッチ
据えつけのスタイル コンシールド(内部)取付
サイズ・シリーズ ミディアムサイズ、500シリーズ
製品 91:アンダーセンターシリーズラッチ

サウスコのアンダーセンターラッチはラッチとキーパが同一平面上になくてもズレを調整でき、頑丈で安全な締結を提供します。多種多様のサイズやコンシールド型などが選択でき、調節式グリップラッチは様々なアプリケーション用としてデザインも豊富に取り揃えております。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。