The store will not work correctly when cookies are disabled.
91-631-07
アンダーセンターシリーズラッチ, Mサイズ, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 |
光沢 |
| 製品 |
91:アンダーセンターシリーズラッチ |
サウスコのアンダーセンターラッチはラッチとキーパが同一平面上になくてもズレを調整でき、頑丈で安全な締結を提供します。多種多様のサイズやコンシールド型などが選択でき、調節式グリップラッチは様々なアプリケーション用としてデザインも豊富に取り揃えております。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.