85-T-340-16

DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, Lサイズ 85, スティール, いたずら防止ヘッド, 亜鉛メッキ クロメート処理, スタッド, 光沢

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ 亜鉛めっき、光沢クロメート処理
光沢
ヘッドスタイル 耐タンパ(防犯)
サイズ・シリーズ ラージサイズ 85
スタッド長さ(F) 19.90
スタッド長さ(L) 15.20
スタッド長さ(U) 11.30
長さ 11.30
タイプ スクリュー
製品 81/82/85 - DZUS® Lion(ズース ライオン)クオーターターンファスナ
1/4回転するだけというシンプルな操作で、用途の広い小さなファスナーで素早く簡単にパネルを固定できます。多数のヘッドスタイル、スタッドの長さ、レセプタクルのスタイル、アクセサリは、多様な特定の取りつけ条件に適応するための柔軟性を提供します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。