The store will not work correctly when cookies are disabled.
85-78-560-16
DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, Lサイズ 85, スティール, 六角穴, 亜鉛メッキ クロメート処理, スタッド, 光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 |
光沢 |
| ヘッドスタイル |
六角リセス |
| サイズ・シリーズ |
ラージサイズ 85 |
| スタッド長さ(F) |
25.50 |
| スタッド長さ(L) |
20.80 |
| スタッド長さ(U) |
16.90 |
| 長さ |
16.90 |
| タイプ |
スクリュー |
| 製品 |
81/82/85 - DZUS® Lion(ズース ライオン)クオーターターンファスナ |
1/4回転するだけというシンプルな操作で、用途の広い小さなファスナーで素早く簡単にパネルを固定できます。多数のヘッドスタイル、スタッドの長さ、レセプタクルのスタイル、アクセサリは、多様な特定の取りつけ条件に適応するための柔軟性を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
2428
|
2026-03-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
39
|
2026-03-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
9
|
2026-03-23
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|