85-11-120-20
DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, Lサイズ 85, ステンレススティール, マイナス, パッシベート, スタッド, 光沢
| 材質 | ステンレス鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 不動態化処理 |
| 色 | 光沢 |
| ヘッドスタイル | マイナスリセス |
| サイズ・シリーズ | ラージサイズ 85 |
| スタッド長さ(L) | 9.70 |
| 長さ | 9.70 |
| タイプ | スクリュー |
| 製品 | 81/82/85 - DZUS® Lion(ズース ライオン)クオーターターンファスナ |
1/4回転するだけというシンプルな操作で、用途の広い小さなファスナーで素早く簡単にパネルを固定できます。多数のヘッドスタイル、スタッドの長さ、レセプタクルのスタイル、アクセサリは、多様な特定の取りつけ条件に適応するための柔軟性を提供します。