The store will not work correctly when cookies are disabled.
84-20-080-20
DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, ゴム, ウイング, ,
製品仕様
| 材質 |
ゴム, 鋼 |
| ヘッドスタイル |
ウィング |
| 製品 |
19/84:スウェルラッチ |
便利な単穴取りつけやラッチとハンドルがひとつのアッセンブリであることにより実現される素早く簡単なアクセスは、本ラッチ製品群の長所のひとつにすぎません。スウェルアクションゴム栓は、ズレにも対応し、振動を抑制し、がたつきを最小限にするための圧縮するプルアップを提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.