The store will not work correctly when cookies are disabled.
84-20-080-10
DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, ゴム, マイナスのヘッド, ,
製品仕様
| 材質 |
ゴム, 鋼 |
| ヘッドスタイル |
マイナスヘッド |
| 製品 |
19/84:スウェルラッチ |
便利な単穴取りつけやラッチとハンドルがひとつのアッセンブリであることにより実現される素早く簡単なアクセスは、本ラッチ製品群の長所のひとつにすぎません。スウェルアクションゴム栓は、ズレにも対応し、振動を抑制し、がたつきを最小限にするための圧縮するプルアップを提供します。
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
8
|
2026-10-30
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|