82-78-480-16
DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, Mサイズ 82, スティール, 六角穴, 亜鉛メッキ クロメート処理, スタッド, 光沢
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 | 光沢 |
| ヘッドスタイル | 六角リセス |
| サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ 82 |
| スタッド長さ(L) | 15.90 |
| 長さ | 15.90 |
| タイプ | スクリュー |
| 製品 | 81/82/85 - DZUS® Lion(ズース ライオン)クオーターターンファスナ |
1/4回転するだけというシンプルな操作で、用途の広い小さなファスナーで素早く簡単にパネルを固定できます。多数のヘッドスタイル、スタッドの長さ、レセプタクルのスタイル、アクセサリは、多様な特定の取りつけ条件に適応するための柔軟性を提供します。