82-56-205-50
DZUS®ライオン1/4回転ファスナー, Mサイズ 82, スティール, Phillips Flush, 粉体塗装(黒), Stud Assembly, 黒
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 粉体塗装 |
| 色 | 黒 |
| ヘッドスタイル | プラスリセス平頭 |
| 取りつけ | プレスイン |
| サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ 82 |
| スタッド長さ(L) | 8.80 |
| 長さ | 8.80 |
| タイプ | スタッド |
| 製品 | 81/82/85 - DZUS® Lion(ズース ライオン)クオーターターンファスナ |
1/4回転するだけというシンプルな操作で、用途の広い小さなファスナーで素早く簡単にパネルを固定できます。多数のヘッドスタイル、スタッドの長さ、レセプタクルのスタイル、アクセサリは、多様な特定の取りつけ条件に適応するための柔軟性を提供します。