82-56-165-60

DZUS®ライオン1/4回転ファスナー, Mサイズ 82, スティール, Phillips Flush, 亜鉛メッキ クロメート処理, Stud Assembly, 光沢

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ 亜鉛めっき、光沢クロメート処理
光沢
ヘッドスタイル プラスリセス平頭
取りつけ フレアイン
サイズ・シリーズ ミディアムサイズ 82
スタッド長さ(L) 7.80
長さ 7.80
タイプ スタッド
製品 81/82/85 - DZUS® Lion(ズース ライオン)クオーターターンファスナ
1/4回転するだけというシンプルな操作で、用途の広い小さなファスナーで素早く簡単にパネルを固定できます。多数のヘッドスタイル、スタッドの長さ、レセプタクルのスタイル、アクセサリは、多様な特定の取りつけ条件に適応するための柔軟性を提供します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。