The store will not work correctly when cookies are disabled.
82-5-B-000
DZUS® Lion Quarter-Turn Bail Cover, Medium Size, Plastic, Black
製品仕様
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ 82 |
| タイプ |
アクセサリ |
| 製品 |
81/82/85 - DZUS® Lion(ズース ライオン)クオーターターンファスナ |
1/4回転するだけというシンプルな操作で、用途の広い小さなファスナーで素早く簡単にパネルを固定できます。多数のヘッドスタイル、スタッドの長さ、レセプタクルのスタイル、アクセサリは、多様な特定の取りつけ条件に適応するための柔軟性を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.