The store will not work correctly when cookies are disabled.
82-19-500-16
DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, Mサイズ 82, スティール, プラス, 亜鉛メッキ クロメート処理, スタッド, 光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 |
光沢 |
| ヘッドスタイル |
プラスリセス |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ 82 |
| スタッド長さ(L) |
16.40 |
| 長さ |
16.40 |
| タイプ |
スクリュー |
| 製品 |
81/82/85 - DZUS® Lion(ズース ライオン)クオーターターンファスナ |
1/4回転するだけというシンプルな操作で、用途の広い小さなファスナーで素早く簡単にパネルを固定できます。多数のヘッドスタイル、スタッドの長さ、レセプタクルのスタイル、アクセサリは、多様な特定の取りつけ条件に適応するための柔軟性を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
300
|
2026-03-26
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|