The store will not work correctly when cookies are disabled.
82-19-480-16
DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, Mサイズ 82, スティール, プラス, 亜鉛メッキ クロメート処理, スタッド, 光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 |
光沢 |
| ヘッドスタイル |
プラスリセス |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ 82 |
| スタッド長さ(L) |
15.90 |
| 長さ |
15.90 |
| タイプ |
スクリュー |
| 製品 |
81/82/85 - DZUS® Lion(ズース ライオン)クオーターターンファスナ |
1/4回転するだけというシンプルな操作で、用途の広い小さなファスナーで素早く簡単にパネルを固定できます。多数のヘッドスタイル、スタッドの長さ、レセプタクルのスタイル、アクセサリは、多様な特定の取りつけ条件に適応するための柔軟性を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
141
|
2026-04-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
55
|
2026-03-31
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
51
|
2026-04-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
8
|
2026-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
2
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|