56-320-1-008
ばね装備型プランジャー, フレアイン、薄型パネル, ミニチュアサイズ, 保持機能無, スティール, ブルー
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 色 | 青 |
| ノブスタイル | プリズム - 4C |
| ノブの材質 | プラスティック |
| 取りつけ | フレアイン、薄型パネル |
| サイズ・シリーズ | ミニチュアサイズ |
| 保持機能 | 開放位置保持機能 なし |
| 製品 | 56:ばね装備型プランジャー |
わずかに引っ張るだけで作動する、部品の便利な取りつけ、取り外しのための「クイックアクセス」ソリューションです。スペースに限りがある用途に最適なソリューションです。スライド式の用途で位置を示すピンとして、または着脱可能なドアや引き出し用のすぐに取り外せるヒンジピンとしてお使いいただけます。